PC industrial RXi2 - XP: 2-ranuras, E3, RAM de 32 GB, SSD de 256 GB, temperatura ampliada
especificaciones
| Referencia | R2X2N1C0B2T0F |
| Procesador | XEON E3-1505 Lv5 Quad Core, 2 GHz |
| Memoria | DDR4-2133 de 32 GB |
| Memoria externa | SSD 256 GB |
| Ethernet | 4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45 |
| USB | 4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0) |
| Interfaces en serie | 2xRS232, 2xRS422/485, 5xRJ45 |
| Ranura para comunicaciones | 2 ranuras |