PC industrial RXi2 - XP: Intel Celeron G3900E 2,4 GHz, 8 GB, SSD de 128 GB, 2 ranuras, sin SO, 0 °C a +60 °C

Número de pieza:

Emerson-R2X2N1N0A1T0A

El IPC RXi2-XP ofrece capacidades de computación de rendimiento de rango medio a alto, compacto y resistente, para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina, para permitir un control mejorado de las operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

ReferenciaR2X2N1N0A1T0A
Familia de IPCIntel RXi2-XP 6.ª gen Core
CPUIntel Celeron G3900E de 2,4 GHz
Alimentación de CPU35 W
Cantidad de núcleos de CPU2
Memoria8 GB
AlmacenamientoSSD 128 GB
RAM no volátil
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces en serie2xRS232
Ranuras de expansión2 ranuras
SO preinstaladoSin SO
Temperatura de funcionamiento0 °C a +60 °C