RXi2 - PC industrial XP: Intel Celeron G3902E de 1,6 GHz, 4 GB, SSD de 128 GB, 2 ranuras, Windows 10 IoT, -40 °C a +70 °C
Número de pieza:
especificaciones
| Referencia | R2X2N1O1A1T0F |
| Familia de IPC | Intel RXi2-XP 6.ª Gen Core |
| CPU | Intel Celeron G3902E de 1,6 GHz |
| Alimentación de CPU | 25 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Memoria | 4 GB |
| Almacenamiento | SSD 128 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5x 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces de la serie | 2 RS232 |
| Ranuras de expansión | 2 ranuras |
| Sistema operativo preinstalado | Windows 10 IoT |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C |