RXi2 - PC industrial XP: Intel i3-6102E de 1,9 GHz, 16 GB, SSD de 128 GB, 2 ranuras, sin sistema operativo, -40 °C a +70 °C

Número de pieza:

Emerson-R2X2N1U0A1T0F

La IPC RXi2-XP ofrece capacidades informáticas compactas, resistentes y con desempeño de rango medio a alto para ejecutar aplicaciones HMI y analíticas, y sistemas para el almacenamiento de datos históricos en el equipo con el fin de permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en sistemas de toda planta.

especificaciones

ReferenciaR2X2N1U0A1T0F
Familia de IPCIntel RXi2-XP 6.ª Gen Core
CPUIntel i3-6102E de 1,9 GHz
Alimentación de CPU25 W
Cantidad de núcleos de CPU2
Memoria16 GB
AlmacenamientoSSD 128 GB
RAM no volátil
Ethernet5x 10/100/1 000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces de la serie2 RS232
Ranuras de expansión2 ranuras
Sistema operativo preinstaladoSin sistema operativo
Temperatura de funcionamiento-40 °C a +70 °C