PACSystems™ PC industrial RXi2 - XP: Intel i3-6100E de 2,7 GHz, 16 GB, SSD de 128 GB, 4 ranuras, sin SO, de 0 °C a +60 °C

La IPC RXi2-XP ofrece capacidades informáticas compactas, resistentes y con desempeño de rango medio a alto para ejecutar aplicaciones HMI y analíticas, y sistemas para el almacenamiento de datos históricos en el equipo con el fin de permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en sistemas de toda planta.

especificaciones

Número de piezaR2X4N1A0A2T0A
Familia de IPCIntel RXi2-XP 6.ª Gen Core
CPUIntel i3-6100E de 2,7 GHz
Alimentación de CPU35 W
Cantidad de núcleos de CPU2
Memoria16 GB
AlmacenamientoSSD 128 GB
RAM no volátil
Ethernet5 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces seriales2xRS232, 2xRS422/485
Ranuras de expansión4 ranuras
Sistema operativo preinstaladoSin sistema operativo
Temperatura de funcionamientoDe 0 °C a +60 °C