especificaciones
| Referencia | R2X4N1C1A2T0A |
| Procesador | XEON E3-1505 Lv5 Quad Core, 2 GHz |
| Memoria | DDR4-2133 de 32 GB |
| Memoria externa | SSD 128 GB |
| Ethernet | 4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45 |
| USB | 4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0) |
| Interfaces en serie | 2 RS232, 2 RS422/485, 5 RJ45 |
| Ranura para comunicaciones | 4 ranuras |