RXi2 - PC industrial XP: 4 ranuras, i3, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB, Windows 10

La IPC RXi2-XP ofrece capacidades informáticas compactas, resistentes y con desempeño de rango medio a alto para ejecutar aplicaciones HMI y analíticas, y sistemas para el almacenamiento de datos históricos en el equipo con el fin de permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en sistemas de toda planta.

especificaciones

ReferenciaR2X4N1D1C2T0A
ProcesadorXEON E3-1505M Quad Core, 2,8 GHz
MemoriaDDR4-2133 de 32 GB
Memoria externaSSD 512 GB
Ethernet4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ4
USB4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0)
Interfaces en serie2 RS232, 2 RS422/485, 5 RJ45
Ranura para comunicaciones4 ranuras