PACSystems™ PC industrial RXi2 - XP: Intel i3-6100E de 2,7 GHz, 8 GB, SSD de 128 GB, 4 ranuras, Windows 10 IoT, de 0 °C a +60 °C
especificaciones
| Número de pieza | R2X4N1T1A2T0A |
| Familia de IPC | Intel RXi2-XP 6.ª Gen Core |
| CPU | Intel i3-6100E de 2,7 GHz |
| Alimentación de CPU | 35 W |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | SSD 128 GB |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 5 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional) |
| USB | 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos |
| Interfaces seriales | 2xRS232, 2xRS422/485 |
| Ranuras de expansión | 4 ranuras |
| Sistema operativo preinstalado | Windows 10 IoT |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +60 °C |