Módulo de entrada RSTi de 8 puntos, lógica negativa, 12 V/24 VCC
especificaciones
| Referencia | ST-1228 |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | 8 puntos, lógica positiva; 1,5 mS |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 24 VCC; Rango de 11 ~ 28,8 VCC; Encendido > 10,2 VCC; Apagado <5 VCC |
| Consumo de corriente | 35 mA a 5 VCC |
| Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias | UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987 |
| Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos | Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D |