Módulo de entrada RSTi de 4 puntos, lógica negativa, 48 VCC
especificaciones
| Referencia | ST-1324 |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | 4 puntos, lógica negativa; 3 mS |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 48 VCC; Rango de 34 ~ 60 VCC; Encendido >43 VCC; Apagado <20 VCC |
| Consumo de corriente | 35 mA a 5 VCC |
| Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias | UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987 |
| Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos | Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D |