Módulo de entrada RSTi de 4 puntos, 110 VCA (CA de 85 V ~ 132 V)
especificaciones
| Referencia | ST-1804 |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | 4 puntos, lógica positiva; 10 mS |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 110 VCA; Rango 85 ~ 132 VCA; 47 - 60 Hz |
| Consumo de corriente | 35 mA a 5 VCC |
| Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias | UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987 |
| Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos | Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D |