Módulo de salida RSTi de 4 puntos, TTL, inversión de 5 VCC/20 mA
especificaciones
| Referencia | ST-2114 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | 4 puntos, inversión de 5 VCC/20 mA TTL; 0,3 mS |
| Clasificación de salida | 5 mA; 40 mA por 10 ms, repetible cada 1 seg. |
| Consumo de corriente | Sistema de 50 mA a 5 VCC; 4,5 - 5,5 VCC de campo para cargas de salida |