Módulo de salida RSTi de 16 puntos, lógica positiva, 24 VCC/0,3 A

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-222F
Recuento, tipo y velocidad de salida16 puntos, lógica positiva; 0,3 mS
Clasificación de salida0,5 ADC/24 VCC; 4 ADC por
Consumo de corrienteSistema de 80 a 5 VCC; 11 - 28,8 VCC de campo para las cargas de salida