Módulo de salida RSTi de 8 puntos, lógica positiva, 24 VCC/0,5 A
especificaciones
| Referencia | ST-2328 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | 8 puntos, lógica positiva; 0,3 mS |
| Clasificación de salida | 0,5 ADC, 24 VCC; 2 ADC por |
| Consumo de corriente | Sistema de 45 mA a 5 VCC; 5 mA de campo por punto a 28,8 VCC más 11 - 28,8 VCC para cargas de salida |