Módulo de salida RSTi de 4 puntos, lógica negativa, diagnóstico, 24 VCC/2 A
especificaciones
| Referencia | ST-2514 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | 4 puntos, lógica negativa; 0,3 mS |
| Clasificación de salida | 2 ADC, 24 VCC; 8 ADC por |
| Consumo de corriente | Sistema de 45 mA a 5 VCC; 5 mA de campo por punto a 28,8 VCC más 11 - 28,8 VCC para cargas de salida |