Módulo de salida RSTi, salida de relé aislada de 4 puntos, 230 VCA/2 A
especificaciones
| Referencia | ST-2744 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | 4 puntos; relé; 10 mS |
| Clasificación de salida | Cargas resistivas de 5 ~ 28, 8 VCC a 2 A; 48 VCC a 0,8 A; 110 VCC a 0,5 A; 250 VCA a 2 A |
| Consumo de corriente | Sistema de 130 mA a 5 VCC; Campo para cargas de salida |