Módulo de salida RSTi, salida de relé aislada de 8 puntos, 230 VCA/2 A

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-2748
Recuento, tipo y velocidad de salida8 puntos; relé; 10 mS
Clasificación de salidaCargas resistivas de 5 ~ 28, 8 VCC a 2 A; 48 VCC a 0,8 A; 110 VCC a 0,5 A; 250 VCA a 2 A
Consumo de corrienteSistema de 130 mA a 5 VCC; Campo para cargas de salida