Módulo de salida RSTi, salida Triac de 2 puntos, 12 V~ 125 VCA/0,5 A
especificaciones
| Referencia | ST-2852 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | 2 puntos; 3 mS de apagado a encendido, 1/2 ciclo + 3 mS de encendido, a apagado |
| Clasificación de salida | 0,5 A continua, 40 A para 16 mS, 120 VCA |
| Consumo de corriente | Sistema de 35 mA a 5 VCC; 12 ~ 125 VCA de campo para cargas de salida |