Módulo de entrada analógica RSTi, de 4 canales, 0 ~ 20 mA, 14 bits

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-3134
Recuento y tipo de entrada analógica4 puntos; 0 - 20 mA
Resolución y velocidad14 bits; 4 mS
Consumo de corrienteSistema de 165 mA a 5 VCC