Módulo de entrada analógica RSTi de 4 canales, -10 ~ +10 VCC, 14 bits

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-3544
Recuento y tipo de entrada analógica4 puntos; -10 a +10 V 4 puntos; -10 a +10 V
Resolución y velocidad14 bits; 4 mS
Consumo de corrienteSistema de 170 mA a 5 VCC