Módulo de entrada analógica RSTi de 8 canales, tipo de conector RTD

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-3708
Recuento y tipo de entrada analógica8 puntos; RTD (3 cables)
Resolución y velocidad± 0,1 °C/10 mΩ; 30 mS por canal
Consumo de corrienteSistema de 100 mA a 5 VCC
Capacidades especialesPT100, PT200, PT500, PT1 000, PT50, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1 000, JPT50, NI100, NI200, NI500,NI1 000, NI120, NI1 000LG