Módulo de entrada analógica RSTi de 4 canales, tipo de conector de termopar
especificaciones
| Referencia | ST-3804 |
| Recuento y tipo de entrada analógica | 4 puntos; termopar o mV |
| Resolución y velocidad | 0,1 °C/ °F, 10 uV, 30 mS |
| Consumo de corriente | Sistema de 120 mA a 5 VCC |
| Capacidades especiales | Tipos de termopar K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D |