PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de salida analógica RSTi de 4 canales, 0 ~ 20 mA de 12 bits

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-4114
Recuento y tipo de salida analógica4 puntos; 0 - 20 mA
Resolución y velocidad12 bits; 4 mS
Consumo de corrienteSistema de 60 mA a 5 VCC