Módulo de interfaz en serie RSTi RS-485, de 2 canales

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-5232
Módulo de especialidad2 canales; RS-485 en serie
Protocolo y baudiosASCII, TxD, RxD, dúplex completo; de 300 a 115,200 bps
Consumo de corrienteSistema de 155 mA a 5 VCC