PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de interfaz RSTi SSI de 1 canal; 62,5 K, 100 K, 125 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-5351
Módulo de especialidad1 canal; contador de interfaz de alta velocidad SSI con código gris o binario natural; 62,5 K, 100 K, 125 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps
Entrada-SalidaD+, D- Entrada diferencial RS422 C+, C- salida diferencial RS422
Consumo de corriente150 mA a 5 VCC