RSTi de 2 canales, módulo de salida PWM, 0,5 A/24 V, fuente, 2,5 Khz

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-5442
Módulo de especialidadSalida de fuente PWM de 2 puntos; 1 ~ 2500 Hz ±0,5 %
Clasificación de salida0,5 ADC / 24 VCC
Consumo de corrienteSistema de 150 mA a 5 VCC; campo de 24 VCC para cargas de salida