PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de salida RSTi PWM, 0,5 A/24 V, fuente, 4 canales, 2,5 Khz

Comuníquese con ventas
RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para tus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-5444
Módulo de especialidadSalida de fuente PWM de 4 puntos; 1 ~ 2500Hz±0,5%
Clasificación de salida0,5 ADC / 24 VCC
Consumo de corrienteSistema de 150 mA a 5 VCC; campo de 24 VCC para cargas de salida