RSTi de 2 canales, módulo de salida de pulso, 0,5 A/24 V, fuente, 20 Khz

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para tus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-5642
Módulo de especialidad2 canales; salida de pulso y dirección; 1 ~ 20,000Hz±0,5% de salida de pulsos continua máxima +1~+32767: Salida de dirección de pulso APAGADA, Máx. -1~-32767: salida de dirección de pulso ENCENDIDA.
Entrada-Salida0,5 amperios/canal, 2 amperios/todos los canales
Consumo de corrienteSistema de 150 mA a 5VCC; Campo de 24 VCC (18VCC a 28,8 VCC)