Módulo de distribución de potencial RSTi, Shield, 8 puntos, 10 A sin LED

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para tus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-7008
Entrada de campo - módulo de potenciaConexión de Shield; 10 A