Módulo de distribución de potencial RSTi, 24 VCC, 8 puntos, 10 A

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para tus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-7118
Entrada de campo de módulo de potencia+24 VCC solamente +/- 20%; 10 ADC