RSTi DeviceNet con fuente integrada de 24 VCC (lógica negativa), 32 puntos, expandible a 10 módulos adicionales.

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaSTXDNS132
Uso / Adaptador de redDeviceNet / esclavo con E/S integrada
Recuento y tipo de E/SEntrada de 32 puntos; lógica positiva, 24 VCC
Especificaciones de entradaApagado<5VDC; On> 9 VCC; 5,4 KOhm