RSTi DeviceNet con entrada de fuente de 16 24 VCC (lógica negativa) y salida de sumidero de 16 24 VCC integrada
especificaciones
| Referencia | STXDNS532 |
| Uso / Adaptador de red | DeviceNet / esclavo con E/S integrada |
| Recuento y tipo de E/S | Entrada de 16 puntos y salida de 16 puntos; 24 VCC |
| Especificaciones de E/S | Apagado <5VDC; On>9 VCC; 5,4 KOhm; 0,5 ADC/Pt; 8 A/Módulo |