especificaciones
| Referencia | STXDNS824 |
| Uso / Adaptador de red | DeviceNet / esclavo con E/S integrada |
| Recuento y tipo de E/S | Entrada de sumidero de 16 puntos; salida de 8 relés de 24 VCC |
| Especificaciones de E/S | (2 A@5-24 VCC, 250 VCA; 0,8 A@48 VCC; 0,5 A@110 VCC * 100 uA, 100 mVCC/Punto) |