Adaptador de red de esclavos RSTi PROFIBUS DP/V1. 24 VCC con potencia expandible a 32 módulos.

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaSTXPBS001
Uso / Adaptador de redPROFIBUS DP V1 / esclavo
Potencia del sistema24 VCC Nominal; 60 mA
Autobús de E/S 5 VCC1,5 ADC Máx
Suministro de campo10 A