RSTi Profibus con fuente de 24 VCC (lógica negativa), 32 puntos, expandible a 8 módulos adicionales.
especificaciones
| Referencia | STXPBS132 |
| Uso / Adaptador de red | Profibus / esclavo con E/S integrada |
| Recuento y tipo de E/S | Entrada de 32 puntos; lógica positiva, 24 VCC |
| Especificaciones de entrada | Apagado<5VDC; On> 9 VCC; 5,4 KOhm |