Adaptador de red de esclavos RSTi ProfiNet 24 VCC con potencia, expandible a 32 módulos. Incluye placa de terminación.
especificaciones
| Referencia | STXPNS001 |
| Uso / Adaptador de red | ProfiNet / esclavo |
| Potencia del sistema | 24 VCC Nominal; 115 mA |
| Autobús de E/S 5 VCC | 1,5 ADC Máx |
| Suministro de campo | 10 A |