PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

SolaHD™ PN SSW1500

Número de pieza:

SOLAHD-SSW1500

3218,31 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
SW UPS 1500VA 120V

especificaciones

Capacity (VA/W)600/360, 850/510, 1000/600, 1500/900
Typical Back-up TimeSLN600 3.5 min., SPS850 2.5 min., SLN1000 3 min., SLN1500 3 min.
Battery Transfer Time8ms, Max<10ms@AC mode to backup mode
Audible Noise≤40 dBA without audible alarm beyond 1m at rated load
FrequencyFrequency 50/60 Hz +/- 10% (auto sensing)
Input Voltage120 Vac
Output Voltage (Battery Mode)120V≤10%
Battery TypeVRLA, maintenance free,sealed, lead-acid cells
Operating Temperature0°C to +40°C