Regulador de presión TESCOM™ Serie 04

El liviano minirregulador Serie 04 ahorra espacio, ofrece un volumen interno mínimo y reduce la retención porque se purga con facilidad. Ideal para analizadores, cilindros de gas comprimido para laboratorio y sistemas de muestreo.

especificaciones

Valores nominales de presiónPresión de entrada máxima:3500 psig / 241 bar<br>Rangos de presión de salida:0-30, 0-60, 0-100 psig / 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316, latón o aluminio<br>Diafragma: Elgiloy®<br>Asiento: CTFE1, Teflon®o Vespel®<br>Funda de fricción (interior): Teflon®
Partes restantesAcero inoxidable 316 o latón (en modelos de latón)
Temperatura de funcionamiento-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo y tamaño de puerto1/8", 1/4" NPTF
Capacidad de caudalCv = 0,06
Tipo de cargaResorte
PesoModelos de acero inoxidable o latón: 1 lb / 0,5 kg<br>Modelos de aluminio: 0,5 lb / 0,2 kg
Información adicionalPara modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.