Regulador de presión sin rosca ni resorte serie 12 TESCOM™

La Serie 12 es un regulador miniatura reductor de presión IGS/VCR®, de ultra alta pureza. La serie 12 ofrece acabados de 5 Ra o 10 Ra micropulgadas, diafragma amarrado y diseño sin rosca ni resorte en el interior. Proporciona presiones de entrada de 10,3 bar/150 psig, presión de salida desde 250 mm Hg-1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar/250 mm Hg-15, 30, 60, 100 psig con caudales de hasta 120 SLPM. Ideal para uso en herramientas de OEM, cajas de gas y gabinetes de gas de baja presión.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: <br>10,3 bar/150 psig<br><br>Presión de salida máxima:<br>250 mm Hg-1,0 bar/250 mm Hg-15 psig<br>0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig
MaterialCuerpo: Acero inoxidable 316L VAR <br>Diafragma: Hastelloy®<br>Asiento: PCTFE<br>Vástago de válvula: Hastelloy®<br>Materiales restantes: Acero inoxidable 316L VAR
Temperatura de funcionamiento−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
ConexionesAccesorios soldados: 1/4" VCR® o talones de tubo <br>Instalación sobre la superficie: espacio de 1,125" o 1,50"
Capacidad de caudalEstándar: Cv = 0,04 <br>Caudal alto: Cv = 0,08
PesoVCR®, IGS: 0,60 lb/0,3 kg <br>Estilo A: 1,08 lb/0,5 kg
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.