Regulador de presión de gas electropulido serie 15 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 20,7 bar/300 psig <br>Rangos de presión de salida: 9,0 y 10,3 bar/130 y 150 psig |
| Material | Estructura: acero inoxidable 316L <br>Diafragma o fuelles: acero inoxidable 316L <br>Asiento: PCTFE o Teflon®<br>Sello: Viton®<br>Piezas restantes: acero inoxidable 316L |
| Temperatura de operación | -20°F a 150°F / -29°C a 65°C |
| Tipo y tamaño de puerto | Tubos de 3/4 <br>Tubos de 1 <br>Tubos de 1-1/2 <br>Tubos de 2 |
| Capacidad de caudal | Diafragma: Cv = 8,0 <br>Fuelles: Cv = 14,0 |
| Tipo de carga | Resorte, neumático |
| Peso | 24,9 kg / 55 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |