Regulador de presión con venteo serie 26-1600 TESCOM™

El regulador reductor de presión con detección de diafragma de alta precisión serie 26-1600 ofrece un estándar ajustable de ventilación. El filtro integrado de 40 micrones, de montaje en panel, y torque bajo de perilla manual aseguran un diseño sólido y adaptable con muchas modificaciones disponibles. Ideal para uso en equipo de prueba, soportes de calibración y equipo de producción.

especificaciones

Presión máxima de entrada &nbspinoxidable: 6000 psig/414 bar<br> &nbspAluminio, latón: 5000 psig/345 bar
Rangos de presión de salida0-3,4, 0-10,3, 0-17,2, 0-34,5 bar/0-50, 0-150, 0-250, 0-500 psig
MaterialCuerpo y bonete: acero inoxidable 316, aluminio (2024-T351), latón<br>Filtro 40 micrómetros: acero inoxidable serie 300<br>Junta tórica y diafragma: buna-N
Asiento de válvulaPrincipal: CTFE<br>Venteo: Teflon® relleno con 15 % de grafito
Partes restantesAcero inoxidable serie 300
Temperatura operativa−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puertoTipo de puerto de salida y entrada: SAE, NPTF, MS33649<br>Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/4, 3/8, 1/2 (acero inoxidable únicamente)
Capacidad de caudalCv = 0,08
Tipo de cargaResorte
Peso (sin medidores)Inoxidable, latón: 1,5 kg/3,3 lb <br>Aluminio: 1,3 kg/2,8 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.