Regulador de presión con venteo serie 26-2000 de TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima y presión de salida máxima: vea el selector del número de parte |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón <br>Asiento, venteo, válvula principal, junta tórica: vea el selector del número de parte<br>Anillo de refuerzo: Teflon® |
| Filtro | 26-201XX-XX: Bronce<br> 26-202XX-XX: acero inoxidable serie 300 |
| Partes restantes | Acero inoxidable 316 y acero inoxidable 17-4 |
| Temperatura operativa | -15 °F a 165 °F / -26 °C a 73 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4, 3/8, 1/2<br>SAE, NPTF, MS33649, alta presión/Aminco, presión media/Slimline <br>Puerto de venteo: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649 |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,02, 0,06, 0,12, o 0,30 |
| Tipo de carga | Muelle, domo, aire |
| Peso (aproximado) | 2,5 kg/5,5 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |