Reguladores de contrapresión 26-2300 de TESCOM™
especificaciones
| Clasificación de la presión | Presión de entrada máxima: 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar / 0-50, 0-150, 0-250 psig |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, o aluminio 2024-T351<br>Diafragma, juntas tóricas: Buna-N<br>Asiento de válvula principal, asientos: Teflon®<br>Partes restantes: acero inoxidable serie 300 |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °C a 74 °C/−40 °F a 165 °F (Para temperaturas extendidas de −40 °C a 204 °C/−40 °F a 400 °F, consulte a TESCOM) |
| Tipo y tamaño del puerto | Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF, MS33649<br>Tamaño de los puertos de entrada y salida: 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,60 |
| Tipo de carga | Muelle, aire, domo |
| Peso | Acero inoxidable: 1,0 kg/2,25 lb<br>Aluminio: 0,6 kg/1,25 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |