Regulador de contrapresión de caudal alto 26-2500 TESCOM™
especificaciones
| Rangos de presión controlada | 0-20, 0-50, 0-125, 0-200 psig<br>0-1,4, 0-3,4, 0-8,6, 0-13,8 bar<br>0-20,7 bar/0-300 psig para carga neumática |
| Cuerpo, bonete, tapa posterior | Latón o acero inoxidable 316 |
| Asiento de válvula principal | Buna-N, etilenopropileno , Chemraz® o Viton® |
| Diafragma | Gylon® y Viton® |
| O-Rings | Buna-N, etilenopropileno , Chemraz® o Viton® |
| Temperatura de funcionamiento | -20°F a 165°F / -29°C a 74°C |
| Tipo y tamaño del puerto | Tipo de puerto de salida y entrada: SAE, NPTF, MS33649<br>Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/2, 3/4, 1<br> |
| Capacidad de caudal | Cv = 5,0 |
| Tipo de carga | Muelle, aire, domo |
| Peso | Acero inoxidable: 6,8 kg/15 lb <br>Latón: 7,3 kg/16 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |