Regulador de contrapresión de alto caudal 26-2700 TESCOM™

La serie 26-2700 es un regulador de contrapresión de baja presión y alto caudal con opciones de carga neumática, resorte y por domo. Ideal para uso en control de bomba y compresor y control de presión del proceso. Apto para inyección química de baja presión y alto caudal.

especificaciones

Presiones de entrada máximaCarga neumática: 31,0 bar/450 psig <br>Carga por domo: 69,0 bar/1 000 psig<br>Carga por resorte: 0 -<br>2,1, 5,5, 12,8, 20,7, 25,9 bar/30, 80, 185, 300, 375 psig<br>
Asiento, válvula principalCTFE, Vespel® SP21
Cuerpo, bonete, tapa posteriorLatón, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316
O-RingsBuna-N, etilenopropileno, Viton®
DiafragmaGylon®
Partes restantesAcero inoxidable Serie 300, Nitronic 60
Temperatura de funcionamientoVea el selector del número de parte
Tipo y tamaño del puertoSAE, NPTF<br>1/2, 3/4
Capacidad de caudalCv = 2,0
Tipo de cargaMuelle, aire, domo
Peso aproximado:4,8 kg/10,5 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.