Regulador de alta presión 44-1100 TESCOM™

El regulador de venteo de bajo caudal y alta presión serie 44-1100 ofrece un diseño con detección de pistón, presiones de control de 6000-10 000 psig/414-690 bar, un ajuste de par de torsión bajo y una perilla manual grande. Hay disponibilidad de juegos de rangos de presión múltiple. Ideal para equipo de soporte de tierra (Ground Support Equipment, GSE), paneles de presión de soporte, carretillas de carga de aeronaves, laboratorios de investigación y desarrollo y equipo de calibración.

especificaciones

Presión máxima de entradaAcero inoxidable: 690 bar/10 000 psig<br>Latón: 414 bar/6 000 psig
Rangos de presión de salida0-500, 0-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000 psig<br>0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414 bar
MaterialCuerpo: latón, acero inoxidable 303 o 316<br>Asiento de la válvula principal: Vespel®<br>Asiento de la válvula de venteo: CTFE<br>O-Rings: Buna-N<br>Anillos de refuerzo: Teflon®
Partes restantesAcero inoxidable serie 300
Material del filtro  Cuerpo de latón: 40 micrómetros (nominal) - Bronce<br>Cuerpo de acero inoxidable: 15 micrómetros (nominal) - acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento−40 °F a 165 °F/−40 °C a 75 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF
Capacidad de caudalCv = 0,06
Tipo de cargaResorte
Peso2,2 kg/4,8 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.