Regulador de baja presión 44-1500 TESCOM™

El regulador de caudal alto/baja presión serie 44-1500 controla las presiones de salida hasta 600 psig/41 bar. El pistón de área grande proporciona un control de presión preciso y una vida de ciclo superior a los reguladores de detección de diafragma cuando se aplican a ciclos de trabajo pesado. Incluye una ventilación capturada/segregada para medios neumáticos o hidráulicos y está disponible en dos rangos del resorte de salida. Versiones opcionales de carga neumática o por domo para una operación remota o para usarlo con el controlador electroneumático ER5000 para automatización. Ideal para uso en pruebas neumáticas e hidráulicas.

especificaciones

Presión máxima de entrada414 bar/6 000 psig
Rangos de presión de salida  Carga de resorte: 0-200, 0-400 psig/0-14, 0-28 bar<br>  Carga neumática/domo: 0-600 psig/0-41 bar
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316 o latón <br>Filtro de 40 micrones: bronce<br>Asientos de la válvula principal y de venteo: Vespel® SP21<br>Anillos de refuerzo: Teflon®
O-ringBuna-N, Viton®, Kalrez®, Etilenopropileno
Partes restantesSerie 300 de acero inoxidable, latón, Monel
Temperatura ambiente de funcionamiento−15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puertoTamaño del puerto de entrada y salida: 3/8, 1/2 <br>Tipo del puerto de entrada y salida: SAE, NPTF, MS33649<br>Puerto de venteo: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Capacidad de caudalCv = 0,3
Tipo de cargaAire, domo, muelle
Peso2,2 kg/4,75 lb
Información adicional