Regulador de contrapresión compacto serie 44-1700 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | 55,2 bar / 800 psig |
| Rangos de presión controlada | 40-150, 40-300, 100-700, 100-800 psig<br>2,8-10,3, 2,8-20,7, 6,9-48,3, 6,9-55,2 bar<br> |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón<br>Asiento: CTFE<br>O-Ring: Viton®<br>Anillo de refuerzo: Teflon®® |
| Partes restantes | Modelo de acero inoxidable: acero inoxidable 316<br>Modelo de latón: latón y acero inoxidable serie 300 |
| Temperatura operativa | -15 °F a 140 °F / -26 °C a 60 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,10 |
| Peso | 0,9 kg / 2 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |