Regulador de presión industrial serie 44-1800 TESCOM™

El regulador reductor de presión con detección de pistón serie 44-1800 está disponible en latón o acero inoxidable 316 con presiones de salida de hasta 172 bar/2 500 psig. Ideal para su uso en bancos de pruebas de uso general y equipos industriales.

especificaciones

Clasificación de la presiónPresión máxima de entrada: 414 bar/6 000 psig <br>Rango de presión de salida: 0-172 bar/0-2 500 psig
MaterialCuerpo: latón o acero inoxidable 316 <br>bonete: latón, acero inoxidable serie 300<br>Asiento: Teflon®<br>O-ring: Viton-A®<br>Anillo de refuerzo: Teflon®
Partes restantes  Cuerpo de latón: latón y acero inoxidable serie 300<br>  Cuerpo inoxidable: acero inoxidable 316
Temperatura ambiente operativa y de medio líquido-15°F a 165°F / -26°C a 74°C
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF
Capacidad de caudalSin ventilación: Cv = 0,06 <br>Auto ventilación: Cv = 0,15
Peso (sin medidores)0,9 kg / 2 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.