Instrumentación de regulador de cierre TESCOM™ serie 44-2800
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 207 bar/3 000 psig <br>Rangos de presión de salida: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig |
| Material del cuerpo y el diafragma | Acero inoxidable 316 |
| Material del manguito de fricción | Interior: Teflon®<br>Exterior: acero inoxidable 316 |
| Material del resorte | Elgiloy® |
| Material del asiento | CTFE |
| Partes restantes | Acero inoxidable 316 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Capacidad del caudal | Cv = 0,16 |
| Peso (sin medidores) | 1,4 kg/3 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |